ctrlX AUTOMATION – programvare

ctrlX AUTOMATION – programvare

Engineering Toolbox og åpent Linux-operativsystem

Programvare –
Linux-basert operativsystem og enkel engineering av automatiserte industrisystemer

Enkel engineering og maksimal åpenhet Det er dette automasjonsverktøysettet ctrlX AUTOMATION står for. Det er støttet av Linux-operativsystemet ctrlX OS med dets digitale tjenester og engineering toolbox ctrlX WORKS.

ctrlX AUTOMATION – ctrlX OS

ctrlX OS

Den store friheten innen automasjon: ctrlX OS – det Linux-baserte operativsystemet med sanntidskapasitet som tidligere kun ble brukt på styreplattformen ctrlX CORE, er nå tilgjengelig som en separat løsning for industriell bruk. Det er designet for sanntidsbruk og kan plasseres på alle nivåer – fra feltnivå til lokale enheter til skyen.

Operativsystemet er maskinvare-uavhengig og kan sømløst kobles til enda flere automasjonskomponenter i hele ctrlX AUTOMATION-porteføljen, samt til flere digitale tjenester. Med installasjonen av ctrlX OS får brukere blant annet tilgang til samarbeidsuniverset ctrlX World, ctrlX Store og ctrlX Device Portal.

Programvare-baserte funksjoner kan utvikles, installeres, oppdateres, og opereres enda enklere og mer fleksibelt på alle nivåer av automasjonstopologien. På denne måten legger Bosch Rexroth ut forutsetningene for den programvaredrevne fabrikken, og muliggjør moderne programvaremetoder som for eksempel virtuell testing og DevOps i automasjon.

Mer informasjon om ctrlX OS
Mer informasjon om ctrlX OS
ctrlX AUTOMATION – ctrlX WORKS

ctrlX WORKS

Den fornuftige ctrlX AUTOMATION-programvaren og engineering toolbox er synonyme med direkte engineering, og reduserer utlegg og kostnader i betydelig grad. Den åpner opp helt nye handlingsrom når det gjelder å skape, levere og bruke funksjoner.

ctrlX WORKS er den ideelle løsningen for engineering av automatiseringsløsninger. Brukere kan glede seg over maksimal fleksibilitet takket være et bredt utvalg av programvare og programmeringsverktøy. ctrlX WORKS har allerede en omfattende portefølje av høytytende biblioteker og byggeblokker for typiske automasjonsoppgaver. I tillegg kan brukere utvikle sine egne applikasjoner i ønsket programmeringsspråk.

Gå til Rexroth Store

Mer informasjon om ctrlX WORKS
Mer informasjon om ctrlX WORKS

Nysgjerrig? Se våre videoer.

ctrlX OS – det industrielle Linux-operativsystemet

ctrlX developR-serien – kjenner du ctrlX OS?

ctrlX AUTOMATION – nedlastninger

Nedlastinger

Ønsker du mer informasjon om ctrlX AUTOMATION, kan du laste ned et av de offisielle dokumentene våre eller ta en titt på ctrlX AUTOMATION-magasinet!

Gå til nedlastingene

Kontakt oss

Ønsker du å kontakte Bosch Rexroth eller Bosch Rexroths partnere for nærmere informasjon om ctrlX AUTOMATION? Finn de riktige kontaktene for salg, tjenester og opplæring her.

Ta kontakt

Flere produkter

ctrlX AUTOMATION – kontrollere

Kontrollere

ctrlX AUTOMATION-porteføljen tilbyr allsidige kontrollerløsninger for PLS-baserte bruksområder, praktiske IoT-eksempler og HMI og sikkerhetsfunksjoner.

Mer informasjon om kontrollere
ctrlX AUTOMATION – drivenheter og bevegelse

Drivenheter og bevegelse

Allsidige PLS- eller bevegelsesfunksjonaliteter samt modulbaserte servoomformere og motorer gjør nesten enhver anvendelse mulig.

Mer informasjon om drivenheter og bevegelse
ctrlX AUTOMATION – transportsystemer

Transportsystemer

ctrlX AUTOMATION-porteføljen tilbyr transportsystemer for svært effektiv materiell- og vareflyt.

Mer informasjon om transportsystemer